278064032144
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 22,5462 |
10 - 49 | € 21,513 |
50 + | € 17,9605 |
Draadmaat | M6 |
---|---|
Hoogte knop | 24.0 mm |
Hoogte knop | 0.945 in |
Totale hoogte | 24.0 mm |
Totale hoogte | 0.945 in |
Draadlengte | 8.2 mm |
Draadlengte | 0.323 in |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsstijl | Met schroefdraad |
Goederencode | 3926909790 |
Totale diameter | 40.0 mm |
Totale diameter | 1.575 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan