Menu Search

Handwheel 51.0 mm Pre-Drilled Blind Hole 6.0 mm PA Black

Artikelnummer:

1219060

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 169 € 10,0035
170 + € 8,8316
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,00

1 x € 10,0035

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Size 6.0 mm
Knob Height 29.0 mm
Overall Height 29.0 mm
Thread Length 15.0 mm
Colour Black
Fitting Style Pre-drilled blind hole
Commodity Code 3926300090
Overall Diameter 51.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op