1219074
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 24,2828 |
10 - 49 | € 11,5632 |
50 + | € 10,2187 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Fitting Style | Not Drilled (steel hub) |
Mount Type | Blank |
Knob Diameter | 70.0 mm |
Knob Diameter | 2.756 in |
Base Height | 12.0 mm |
Base Height | 0.472 in |
Overall Diameter | 70.0 mm |
Overall Diameter | 2.756 in |
Overall Height | 33.0 mm |
Overall Height | 1.299 in |
Number of Lobes | 6 |
Thread Size | Non Threaded |
Commodity Code | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan