Menu Search

Low Profile Feet 20.0 mm M6 50.0 mm Black

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Artikelnummer:

498653

5614 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,5095
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 509,50

1000 x € 0,5095

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Size M6
Base Diameter 20.0 mm
Base Type Rigid
Thread Length 50.0 mm
Compatible Thread Standard Metric
Mount Type Threaded Stud
Full Material Polyethylene
Thread Material Steel
Colour Black
Stud Material Steel
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op