148012069916
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 12,3417 |
50 + | € 10,8556 |
Draadmaat | M16 |
---|---|
Basisdiameter | 60.0 mm |
Basisdiameter | 2.362 in |
Basistype | Kunststof wartel |
Draadlengte | 70.0 mm |
Draadlengte | 2.756 in |
Compatibele standaard schroefdraad | Metrisch |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Massief materiaal | 30% glasvezel polyamide 6 |
Schroefdraadmateriaal | Metaal |
Kleur | Zwart |
Boutmateriaal | Staal |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan