Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 149 | € 5,7745 |
150 + | € 4,8262 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 40.0 mm |
Base Diameter | 1.575 in |
Base Type | Allen Key Feet |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Compatible Thread Standard | Metric |
Mount Type | Threaded Stud |
Full Material | Polyamide |
Thread Material | Stainless Steel |
Colour | Black |
Grade | AISI 304 |
Stud Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan