HVTME-20SS
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 19 | € 40,513 |
20 - 39 | € 38,4832 |
40 - 79 | € 36,4534 |
80 + | € 32,3938 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 x 1.75 |
---|---|
Base Diameter | 48.0 mm |
Base Diameter | 1.89 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 83.0 mm |
Overall Height | 3.268 in |
Load Capacity | 1700.9 kg |
Load Capacity | 1700.9 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan