HVTM-30N
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 19 | € 32,5043 |
20 - 39 | € 30,8887 |
40 - 79 | € 29,2594 |
80 + | € 26,0145 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M20 x 2.5 |
---|---|
Basisdiameter | 76.0 mm |
Basisdiameter | 2.992 in |
Kleur | Chroom |
Basistype | Kunststof wartel |
Draadlengte | 51.0 mm |
Draadlengte | 2.008 in |
Totale hoogte | 89.0 mm |
Totale hoogte | 3.504 in |
Draagvermogen | 3265.9 kg |
Draagvermogen | 3265.9 kg |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Zwenking | 15° |
Goederencode | 7326909890 |
Massief materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan