HVTM-25SS
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 3 | € 143,5942 |
4 - 19 | € 68,3782 |
20 - 39 | € 60,5762 |
40 + | € 57,3634 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M16 x 2.0 |
---|---|
Base Diameter | 64.0 mm |
Base Diameter | 2.52 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 83.0 mm |
Overall Height | 3.268 in |
Load Capacity | 2721.5 kg |
Load Capacity | 2721.5 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan