550091
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 + | € 137,0053 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M20 |
---|---|
Base Diameter | 100.0 mm |
Base Diameter | 3.937 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 92.0 mm |
Thread Length | 3.622 in |
Overall Height | 186.0 mm |
Overall Height | 7.323 in |
Load Capacity | 2500.0 kg |
Load Capacity | 2500.0 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 20 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan