Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2788 |
5000 - 9999 | € 0,2193 |
10000 + | € 0,191 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | TPE |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 11.0 mm |
Gatdiameter | 0.433 in |
Binnendiameter | 8.0 mm |
Binnendiameter | 0.315 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Maximale gebruikstemperatuur | 135 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 275 °F |
Totale diameter | 16.0 mm |
Totale diameter | 0.63 in |
Totale hoogte | 7.0 mm |
Totale hoogte | 0.276 in |
Plaatdikte | 2.0 mm |
Plaatdikte | 0.079 in |
Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan