Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 999 | € 0,4019 |
1000 + | € 0,3439 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 27 mm |
Gatdiameter | 1.063 in |
Binnendiameter | 21 mm |
Binnendiameter | 0.827 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
Totale diameter | 34 mm |
Totale diameter | 1.339 in |
Totale hoogte | 11 mm |
Totale hoogte | 0.433 in |
Plaatdikte | 3 mm |
Plaatdikte | 0.118 in |
Massief materiaal | Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan