Menu Search

Beaded Cable Tie 101.6 mm 25.4 mm PA Natural

This Beaded Cable Tie is simple to install and uninstall as needed for troubleshooting and repairs. The beaded design prevents cables from slipping or sliding due to pulling forces. It has a teardrop shaped head and is 101.6 mm | 4.000 in long. Natural made from PA and UL94 V-2 flame rated.
Artikelnummer:

BT-4-01-NT

14473 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0751
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 75,10

1000 x € 0,0751

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Natural
Head Shape Teardrop
Maximum Cable Bundle Diameter 25.4 mm
Overall Length 101.6 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op