Menu Search

Klinknagels Zwart 14.0 mm (PT)

Druknagel gemaakt van wit nylon 6. Installeer door de klinknagel in het gat aan te brengen en de plunjer in te duwen.
Artikelnummer:

601797

1493 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 1,7833
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 445,83

250 x € 1,7833

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Pendiameter 8.0 mm
Maximale compatibele paneeldikte 14.0 mm
Massief materiaal Polypropyleen
Klinknageltype Klinknagel
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Totale breedte body 14.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op