Menu Search

Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Zwart

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 30mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Artikelnummer:

SGX-50F

60 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 191,3565
5 - 9 € 181,7981
10 + € 172,2396
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 191,36

1 x € 191,3565

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Spoedlengte 30.0 mm
Lengte rol 20.0 m
Wanddikte 3.0 mm
Kleur Zwart
Voor gebruik met -20 Hydraulische Slang
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Compatibele slangdiameter 44.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op