SLPB-2M-W
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1981 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.079 - 0.165 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 6.4 - 6.5 mm | 0.252 - 0.256 in |
Compatible Door Thickness Range | 2.0 - 4.2 mm |
Compatible Door Thickness Range | 0.079 - 0.165 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 6.0 mm | 0.236 in |
Compatible Hole Diameter Range | 5.9 - 6.1 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.232 - 0.24 in |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Head Diameter | 8.3 mm |
Head Diameter | 0.327 in |
Flange Height | 7.0 mm |
Flange Height | 0.276 in |
Anchor Length | 8.5 mm |
Anchor Length | 0.335 in |
Compatible Part Numbers (All) | SLG-2M-B, SLG-2M-W |
Rivet Type | Snap Latch Rivet |
Type | Mini Grip Plunger |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | White |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan