Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1042 |
5000 - 9999 | € 0,086 |
10000 - 24999 | € 0,0754 |
25000 + | € 0,0672 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 2.0 - 4.0 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.079 - 0.157 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
Compatible Door Thickness Range | 2.0 - 4.0 mm |
Compatible Door Thickness Range | 0.079 - 0.157 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 4.6 mm | 0.181 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.5 - 4.65 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.177 - 0.183 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Diameter | 6.5 mm |
Head Diameter | 0.256 in |
Flange Height | 6.0 mm |
Flange Height | 0.236 in |
Anchor Length | 7.6 mm |
Anchor Length | 0.299 in |
Compatible Part Numbers (All) | SLG-1S-B, SLG-1S-W |
Rivet Type | Snap Latch Rivet |
Type | Mini Grip Plunger |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan