Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,167 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.079 - 0.165 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in |
Compatible Door Thickness Range | 2.0 - 4.2 mm |
Compatible Door Thickness Range | 0.079 - 0.165 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in |
Compatible Hole Diameter Range | 7.5 - 7.7 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.295 - 0.303 in |
Head Height | 6.5 mm |
Head Height | 0.256 in |
Head Diameter | 9.4 mm |
Head Diameter | 0.37 in |
Flange Height | 6.5 mm |
Flange Height | 0.256 in |
Anchor Length | 9.0 mm |
Anchor Length | 0.354 in |
Compatible Part Numbers (All) | SLG-1L-B |
Rivet Type | Snap Latch Rivet |
Type | Mini Grip Plunger |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan