Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1981 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.118 - 0.205 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 6.4 mm | 0.252 in |
Compatible Door Thickness Range | 2.5 - 3.0 mm |
Compatible Door Thickness Range | 0.098 - 0.118 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.0 - 6.1 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.236 - 0.24 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Head Diameter | 8.5 mm |
Head Diameter | 0.335 in |
Flange Height | 1.8 mm |
Flange Height | 0.071 in |
Anchor Length | 9.5 mm |
Anchor Length | 0.374 in |
Compatible Part Numbers (All) | SLPB-3M-B |
Rivet Type | Snap Latch Rivet |
Type | Grommet |
Full Material | Polycarbonate |
Colour | Black |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan