Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,118 |
5000 - 9999 | € 0,0968 |
10000 - 24999 | € 0,0847 |
25000 + | € 0,0752 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 2.5 - 4.5 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.098 - 0.177 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 4.7 mm | 0.185 in |
Compatible Door Thickness Range | 2.5 - 3.0 mm |
Compatible Door Thickness Range | 0.098 - 0.118 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.5 - 4.6 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.177 - 0.181 in |
Head Height | 1.2 mm |
Head Height | 0.047 in |
Head Diameter | 6.5 mm |
Head Diameter | 0.256 in |
Flange Height | 1.2 mm |
Flange Height | 0.047 in |
Anchor Length | 8.1 mm |
Anchor Length | 0.319 in |
Compatible Part Numbers (All) | SLPB-2S-B |
Rivet Type | Snap Latch Rivet |
Type | Grommet |
Full Material | Polycarbonate |
Colour | Black |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan