SLG-2L-B
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1854 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.118 - 0.205 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 8.1 mm | 0.319 in |
Compatible Door Thickness Range | 2.5 - 3.0 mm |
Compatible Door Thickness Range | 0.098 - 0.118 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in |
Compatible Hole Diameter Range | 7.5 - 7.7 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.295 - 0.303 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Head Diameter | 10.8 mm |
Head Diameter | 0.425 in |
Flange Height | 2.0 mm |
Flange Height | 0.079 in |
Anchor Length | 10.0 mm |
Anchor Length | 0.394 in |
Compatible Part Numbers (All) | SLPB-2L-B |
Rivet Type | Snap Latch Rivet |
Type | Grommet |
Full Material | Polycarbonate |
Colour | Black |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan