Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0857 |
5000 - 9999 | € 0,0779 |
10000 - 24999 | € 0,0708 |
25000 + | € 0,0644 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 1.5 - 3.7 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.059 - 0.146 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 6.4 mm | 0.252 in |
Compatible Door Thickness Range | 1.1 - 1.5 mm |
Compatible Door Thickness Range | 0.043 - 0.059 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.0 - 6.1 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.236 - 0.24 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Head Diameter | 8.5 mm |
Head Diameter | 0.335 in |
Flange Height | 1.8 mm |
Flange Height | 0.071 in |
Anchor Length | 8.0 mm |
Anchor Length | 0.315 in |
Compatible Part Numbers (All) | SLPB-1M-B |
Rivet Type | Snap Latch Rivet |
Type | Grommet |
Full Material | Polycarbonate |
Colour | White |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan