PGSB-18
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2321 |
1000 - 9999 | € 0,1542 |
10000 + | € 0,1471 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bustype | Gesloten |
---|---|
Kleur | Zwart |
Compatibele gatdiameter | 15.9 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.626 in |
Totale diameter | 18.2 mm |
Totale diameter | 0.717 in |
Totale hoogte | 10.3 mm |
Totale hoogte | 0.406 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 3.2 mm |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.126 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan