Menu Search

Doorvoerpluggen 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Zwart

Deze gesloten doorvoerplug kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

22MP11815

3360 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,1801
1250 - 4999 € 0,1621
5000 + € 0,1459
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 45,03

250 x € 0,1801

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Compatibele gatdiameter 30.2 mm
Totale diameter 33.3 mm
Totale hoogte 11.5 mm
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op