Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,2448 |
10000 + | € 0,2307 |
Bustype | Gesloten |
---|---|
Kleur | Zwart |
Speciale eigenschappen | Warmtegestabiliseerd |
Compatibele gatdiameter | 25.4 mm |
Compatibele gatdiameter | 1 in |
Totale diameter | 40.9 mm |
Totale diameter | 1.61 in |
Totale hoogte | 11.5 mm |
Totale hoogte | 0.453 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan