Menu Search

Sluitring M20 21.0 36.0 Staal

Deze ronde afsluitring heeft een licht hol of bol oppervlak. Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken voor een stevige verbindingen en minder risico op beschadiging. Het is ideaal voor zware toepassingen en is gemaakt van staal, zodat het sterk en duurzaam is.
Artikelnummer:

20267278

36 Op voorraad For more information Delivery & returns
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat M20
d1 tol. H13 21.0
d2 36.0
h1 6.3
h2 2.0
r1 27.0
Maximale draagvermogen voor statische belasting kN 117.0
Met 25400 h3 11.7
Met 25700 h3 12.2
Gewicht g 23.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op