1504942
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 2,0243 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Screw Sizes (All) | M8 |
---|---|
Inside Diameter | 8.0 mm |
Inside Diameter | 0.315 in |
Outside Diameter | 20.0 mm |
Outside Diameter | 0.787 in |
Thickness | 5.0 mm |
Thickness | 0.197 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Countersunk Washer |
Material | Steel |
Full Material | Steel |
Finish | Zinc Plated;Blue Passivated |
Colour | Silver |
Specifications | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan