1504925
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 2,8822 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele schroefmaten (alle) | M12 |
---|---|
Binnendiameter | 12.0 mm |
Binnendiameter | 0.472 in |
Buitendiameter | 30.0 mm |
Buitendiameter | 1.181 in |
Dikte | 7.5 mm |
Dikte | 0.295 in |
Vorm onderlegring | Rond |
Type ring | Verzonken sluitring |
Materiaal | Staal |
Massief materiaal | Staal |
Voltooien | Verzinkt;Blauw gepassiveerd |
Kleur | Zilver |
Specificaties | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan