Menu Search

Washer 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from Black Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

490734

34900 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0292
10000 - 19999 € 0,0276
20000 + € 0,0249
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 29,20

1000 x € 0,0292

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 5.3 mm
Outside Diameter 10.0 mm
Thickness 1.0 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Black
Full Material Polyamide 6/6
Specifications DIN 125
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op