Menu Search

Washer 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

Round, Flat Washers made with PEEK (Polyether ether ketone) are designed for high temperature applications, with a maximum continuous use temperature of 180°C. PEEK displays high physical strength and wear resistance, along with excellent chemical and electrical insulation. Rated to UL94 V-0.
Artikelnummer:

185080070409

564 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 4,5432
50 - 999 € 2,9438
1000 + € 2,222
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 45,43

10 x € 4,5432

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 8.4 mm
Outside Diameter 17.0 mm
Thickness 1.6 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Brown
Full Material Polyether Ether Ketone
Material Flammability Standard UL94 V-0
Specifications UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op