Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0809 |
5000 - 19999 | € 0,0728 |
20000 + | € 0,0656 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 10.3 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.406 in |
Outside Diameter | 25.0 mm |
Outside Diameter | 0.984 in |
Thickness | 3.1 mm |
Thickness | 0.122 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan