Menu Search

Washer 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm PA

This standard flat washer is made from natural Nylon which offers a good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

17W04720

690 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0324
5000 - 19999 € 0,0292
20000 + € 0,0263
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 32,40

1000 x € 0,0324

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 6.4 mm
Outside Diameter 12.0 mm
Thickness 1.5 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op