Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,1166 |
500 - 999 | € 0,0893 |
1000 + | € 0,0717 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 2.1 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.083 in |
Outside Diameter | 4.0 mm |
Outside Diameter | 0.157 in |
Thickness | 0.5 mm |
Thickness | 0.02 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polycarbonate |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan