Menu Search

Washer 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

This standard flat washer is made from natural Nylon which offers a good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

16M03080080

97955 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0196
5000 - 19999 € 0,0177
20000 + € 0,0159
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 19,60

1000 x € 0,0196

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 3.2 mm
Outside Diameter 8.0 mm
Thickness 0.8 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op