Menu Search

Washer 8.0 mm 12.7 mm 1.6 mm PA

This standard flat washer is made from natural Nylon and is also available in Imperial sizes. Nylon offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

16FW312062

1895 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0284
5000 - 19999 € 0,0255
20000 + € 0,023
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 28,40

1000 x € 0,0284

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 8.0 mm
Outside Diameter 12.7 mm
Thickness 1.6 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op