Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1291 |
10000 - 19999 | € 0,1243 |
20000 + | € 0,1195 |
Inside Diameter | 12.5 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.492 in |
Outside Diameter | 27.0 mm |
Outside Diameter | 1.063 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan