Menu Search

Washer 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

1344051

4974 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 2999 € 0,0886
3000 - 4999 € 0,0866
5000 + € 0,0833
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 88,60

1000 x € 0,0886

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 10.5 mm
Outside Diameter 27.0 mm
Thickness 2.5 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op