Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,4012 |
Inside Diameter | 6.4 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.252 in |
Outside Diameter | 10.0 mm |
Outside Diameter | 0.394 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan