Menu Search

Washer 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from Black Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

1340128

35054 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 24999 € 0,0508
25000 + € 0,042
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 50,80

1000 x € 0,0508

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 6.2 mm
Outside Diameter 12.0 mm
Thickness 1.0 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Black
Full Material Polyamide 6/6
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op