Menu Search

Washer 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

A Round, Flat Washer made from Polyoxymethylene (POM) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. POM offers good balance of mechanical strength with chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

1110310400VR

18051 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,043
10000 - 19999 € 0,0408
20000 + € 0,0386
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 43,00

1000 x € 0,043

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 3.1 mm
Outside Diameter 5.0 mm
Thickness 3.0 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyoxymethylene
Material Flammability Standard UL94 HB
Specifications UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op