Menu Search

Washer 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

This standard flat washer is made from natural Nylon and is also available in Imperial sizes. Nylon offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

033080100001

38895 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6326
500 - 999 € 0,4826
1000 + € 0,3906
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 63,26

100 x € 0,6326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 8.4 mm
Outside Diameter 40.0 mm
Thickness 3.0 mm
Washer Type Flat Washer
Colour Natural
Full Material Polyamide 6.6
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op