Menu Search

Retaining Washer 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Black PVC Anti-Loss Washer Retaining Washer - 3.2 mm | 0.126 in; 15.0 mm | 0.591 in; Thickness 1.5 mm | 0.059 in; Compatible Screw Sizes M3
Artikelnummer:

032100011407

96 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2986
500 - 999 € 0,2788
1000 + € 0,2165
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 74,65

250 x € 0,2986

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 10.5 mm
Outside Diameter 30.0 mm
Thickness 3.0 mm
Washer Type Anti-Loss Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Specifications DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op