Menu Search

Washer 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 6) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 6 offers good balance of mechanical strength with chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

032060100001

15640 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1214
1000 + € 0,087
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 60,70

500 x € 0,1214

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 6.4 mm
Outside Diameter 18.0 mm
Thickness 2.0 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Specifications DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op