Menu Search

Washer 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

A Round, Flat Washer made from Polypropylene (PP), providing a washer with good electrical and chemical resistance for your fastening assemblies. Manufactured to DIN 125 specification.
Artikelnummer:

0050320300VR

9508 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,046
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,60

100 x € 0,046

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 6.4 mm
Outside Diameter 12.0 mm
Thickness 1.6 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polypropylene
Material Flammability Standard UL94 V-2
Specifications DIN 125
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op