Menu Search

Washer 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

A Round, Flat Washer made from Polypropylene (PP), providing a washer with good electrical and chemical resistance for your fastening assemblies. Manufactured to DIN 125 specification.
Artikelnummer:

0050230300VR

6575 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,045
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,50

100 x € 0,045

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 5.3 mm
Outside Diameter 10.0 mm
Thickness 1.0 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polypropylene
Specifications DIN 125
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op