Menu Search

Washer 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

This Round, Flat Washer made from Polyvinylidene Fluoride (PVDF), offering excellent temperature, chemical and UV resistance. Sterilizable using gamma, steam and ETO sterilization making it ideal for use in Medical applications. Manufactured to DIN 125 and is UL94-V0 rated.
Artikelnummer:

0050150500VR

2360 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1783
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 17,83

100 x € 0,1783

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 4.3 mm
Outside Diameter 9.0 mm
Thickness 0.8 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyvinylidene Fluoride
Material Flammability Standard UL94 V-0
Specifications DIN 125
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op