Menu Search

Washer 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

0040390000VR

6085 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0387
10000 - 19999 € 0,0368
20000 + € 0,0349
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 38,70

1000 x € 0,0387

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 8.4 mm
Outside Diameter 18.0 mm
Thickness 1.5 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Specifications NF E 25-513/25-514
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op