Menu Search

Washer 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

003120500001

3400 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1484
1000 + € 0,1069
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 74,20

500 x € 0,1484

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 13.4 mm
Outside Diameter 24.0 mm
Thickness 1.4 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op