Menu Search

Washer 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

This standard flat washer is made from natural Nylon and is also available in Imperial sizes. Nylon offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

003100700001

16050 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1068
1000 + € 0,0765
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 53,40

500 x € 0,1068

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 11.2 mm
Outside Diameter 18.0 mm
Thickness 1.2 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6.6
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op