Menu Search

Retaining Washer 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

A Round, Flat Washer made from Black Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

003060059902

7798 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0441
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 44,10

1000 x € 0,0441

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Inside Diameter 6.4 mm
Outside Diameter 12.0 mm
Thickness 1.6 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Black
Full Material Polyamide 6/6
Specifications DIN 125
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op